EPDM
Etilen-propilen-dienski kavčuk
EPDM je kavčuk na osnovi etilena in propilena. Ima dobro odpornost proti obrabi in odlično obstojnost na alkalna čistila, organska topila, alkohole in pregreto vodo.
Zaradi obstojnosti na glikolno zavorno tekočino je EPDM najpomembnejši tesnilni material pri uporabi v zavornih sistemih vozil.
| Kratek naziv | EPDM |
| Trgovska imena | - |
| Kemijski naziv | Etilen-propilen-dienski kavčuk |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 30–90 |
| Odpornost proti obrabi | dobra |
| Natezna trdnost [Mpa] | 10–20 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota[g/cm³] | 1,15 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -40–150 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -30–120 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | gori |
| Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna] | |
| Mineralne masti, olje | -- |
| Bencin | -- |
| Šibke/močne kisline | +/o |
| Šibki/močni lugi | ++/++ |
| Perkloroetilen | -- |
| Trikloroetilen | -- |
| Aceton | ++ |
| Alkoholi | ++ |
| Zavorna tekočina | ++ |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | ++ |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | ++ |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.